Danfoss logo
Pic. X

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C129L-EZD-F, Broj ploča: 250

111B7475

Maks. radni tlak [bar]: 49, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Broj ploča250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZD-F-250
Model No.129
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC129L-EZD-F
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1Null
Raspon vel. priklj. Q2Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H7/8E
Raspon vel. priklj. Q4H1"3/8H
Raspon vel. priklj. Q5H7/8E
Raspon vel. priklj. Q6H1"3/8H
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uzorak pločeZD
Vel. priklj. H1T76.1
Vel. priklj. H2T76.1
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Victaulic priključak
Vrsta priklj. H2Victaulic priključak
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Lemni priključak
Vrsta priklj. Q6Lemni priključak
Vrsta proizvodaMPHE C129L-EZD-F

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina101 Kilogram
Neto težina87.3 Kilogram
Volumen196.236 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162715321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm