Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-CZ, Number of plates: 228

111B8061

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Condenser, Brazing material: Copper brazing

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationChiller
Broj ploča228
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaCondenser
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeCopper brazing
Maks. radni tlak [bar]49.0 bar
Maks. radni tlak [psi]711 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-228(114/56+56)
Model No.129
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaMicro Plate heat exchanger
Oblik ambalažeSingle pack
OdobrenjeCEEACUA
OpremaFeetStud
Oznaka vrsteC129L-CZ
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H2"5/8
Raspon vel. priklj. Q2H2"5/8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H7/8E
Raspon vel. priklj. Q4H1"1/8J
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaHeat exchangers
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3H7/8E
Vel. priklj. H4H1"1/8J
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Solder connection
Vrsta priklj. H4Solder connection
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Solder connection
Vrsta priklj. Q2Solder connection
Vrsta priklj. Q3Solder connection
Vrsta priklj. Q4Solder connection
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C129L-CZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70.9 Kilogram
Neto težina70.72 Kilogram
Volumen171.396 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255009290
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm