Danfoss logo
Pic. R45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C118L-EZ, Broj ploča: 108

111H0005

Maks. radni tlak [bar]: 45, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationRashladnik
Broj ploča108
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C118L-EZ-108
Model No.118
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC118L-EZ
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1N1/2
Raspon vel. priklj. Q2N1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H1"1/8
Raspon vel. priklj. Q4H1"5/8
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
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1T76.1
Vel. priklj. H2T76.1
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Victaulic priključak
Vrsta priklj. H2Victaulic priključak
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaMPHE C118L-EZ

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina39.6 Kilogram
Neto težina39.3 Kilogram
Volumen96.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255061151
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm