Danfoss logo
Pic. Q45

Pločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate), MPHE C117L-EZD-B, Broj ploča: 62

111B2267

Maks. radni tlak [bar]: 45, Rashladnik, Funkcija: Isparivač, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationRashladnik
Br. modela117
Broj ploča62
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaIsparivač
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger C117L-EZD-B-62(31/15+15)
Materijal pločeAISI 316L
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaPločasti izmjenjivač topline (eng. Micro Plate)
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteC117L-EZD-B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1QB9.2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2QB9.2
Raspon vel. priklj. Q31"1/8B
Raspon vel. priklj. Q4H1"3/8H
Raspon vel. priklj. Q51"1/8B
Raspon vel. priklj. Q6H1"3/8H
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uzorak pločeZ
Vel. priklj. H1N2
Vel. priklj. H2N2
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. H2Unutarnji navojni priključak R
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Adapter
Vrsta priklj. Q2Adapter
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Lemni priključak
Vrsta priklj. Q6Lemni priključak
Vrsta proizvodaMPHE C117L-EZD-B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina23.05 Kilogram
Neto težina22.9 Kilogram
Volumen42.444 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424243128
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm