Danfoss logo
Pic. H

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-095B, Broj ploča: 40

111H1051

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationUniverzalno
Broj ploča40
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095B-40-3.0-H
Model No.095B
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteB3-095B
Plate material no.AISI 304L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1H2"1/8E
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2H2"1/8E
Raspon vel. priklj. Q3H1"1/8J
Raspon vel. priklj. Q4H1"1/8J
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-095B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina25.24 Kilogram
Neto težina22.04 Kilogram
Volumen59.22 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255279488
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm