Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260B, Broj ploča: 278

111H1018

Maks. radni tlak [bar]: 20, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationUniverzalno
Broj ploča278
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]20.0 bar
Maks. radni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-278-2.0-H
Model No.260B
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopaSvornjakLift
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR718
Raspon vel. priklj. Q1K4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2K4
Raspon vel. priklj. Q3K4
Raspon vel. priklj. Q4K4
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6Null
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q2Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q3Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q4Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-260B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina314.7 Kilogram
Neto težina289.7 Kilogram
Volumen476 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255277088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm