Danfoss logo
Pic. B

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-014, Broj ploča: 60

111H0767

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča60
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-60-3.0-H
Model No.014
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCRNEACKRAIAUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteB3-014
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1L3/4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2L3/4
Raspon vel. priklj. Q3H1/2
Raspon vel. priklj. Q4H7/8
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-014

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.7 Kilogram
Neto težina3.37 Kilogram
Volumen6.9 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255254904
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm