Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260C, Broj ploča: 380
111H0700
Maks. radni tlak [bar]: 16, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
111H0700
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Application | Univerzalno |
| Broj ploča | 380 |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Multifunctional |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
| Maks. radni tlak [bar] | 16.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 232 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-380-1.6-H |
| Model No. | 260C |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | EACUL |
| Oprema | Lift |
| Oznaka vrste | B3-260C |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R718 |
| Raspon vel. priklj. Q1 | K4 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q2 | K4 |
| Raspon vel. priklj. Q3 | K4 |
| Raspon vel. priklj. Q4 | K4 |
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
| Uzorak ploče | H |
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
| Vrsta priklj. Q1 | Victaulic priključak |
| Vrsta priklj. Q2 | Victaulic priključak |
| Vrsta priklj. Q3 | Victaulic priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Victaulic priključak |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | BPHE B3-260C |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 330 Kilogram |
| Neto težina | 293.4 Kilogram |
| Volumen | 375.584 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255249023 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |