Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260B, Broj ploča: 164

111B9171

Maks. radni tlak [bar]: 20, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča164
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]20.0 bar
Maks. radni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-164-2.0-H
Model No.260B
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopaSvornjakLift
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR718
Raspon vel. priklj. Q1H5
Raspon vel. priklj. Q2Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3H5
Raspon vel. priklj. Q4Null
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2H4
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4H4
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Lemni priključak
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Lemni priključak
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Null
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-260B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina206 Kilogram
Neto težina179 Kilogram
Volumen460.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255161561
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm