Danfoss logo
Pic. I

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-113B, Broj ploča: 146

111B9120

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča146
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-113B-146-3.0-H
Model no.113B
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCEEACKRAIAUA
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteB3-113B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Raspon vel. priklj. Q1G2"1/2
Raspon vel. priklj. Q2G2"1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3G2"1/2
Raspon vel. priklj. Q4G2"1/2
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1N1/2
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4N1/2
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q4Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-113B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina70 Kilogram
Neto težina62.86 Kilogram
Volumen154.008 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255137320
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm