Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260B, Broj ploča: 234

111B8807

Maks. radni tlak [bar]: 20, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
ApplicationUniverzalno
Broj ploča234
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]20.0 bar
Maks. radni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-234-2.0-H
Model no.260B
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCECRNEACKRAIAUAUL
OpremaStopaSvornjakLift
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR718
Raspon vel. priklj. Q1K115.6
Raspon vel. priklj. Q2K89.8
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q3K115.6
Raspon vel. priklj. Q4K89.8
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Lemni priključak
Vrsta priklj. Q2Lemni priključak
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-260B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina250 Kilogram
Neto težina247 Kilogram
Volumen375.584 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255059615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm