Danfoss logo
Pic. AE

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260C, Broj ploča: 440

111B8264

Maks. radni tlak [bar]: 16, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
ApplicationUniverzalno
Broj ploča440
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]16.0 bar
Maks. radni tlak [psi]232 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260C-440-1.6-H
Model No.260C
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeEACUL
OpremaStopaSvornjakLift
Oznaka vrsteB3-260C
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR718
Raspon vel. priklj. Q1K4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2K4
Raspon vel. priklj. Q3K4
Raspon vel. priklj. Q4K4
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q2Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q3Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q4Victaulic priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-260C

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina362 Kilogram
Neto težina336 Kilogram
Volumen481.6 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255208501
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm