Danfoss logo
Pic. K

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-210, Broj ploča: 112

111B6962

Maks. radni tlak [bar]: 45, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča112
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-210-112-4.5-HQ
Materijal pločeAISI 316L
Model no.210
Napomena o funkcijiS distributerom
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaStud;Feet
Oznaka vrsteB3-210
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1N1/2
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2N1/2
Raspon vel. priklj. Q3H1"3/8E
Raspon vel. priklj. Q4Null
Raspon vel. priklj. Q5Null
Raspon vel. priklj. Q6H2"5/8B
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaIzmjenjivači topline
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1H3"1/8D
Vel. priklj. H2H3"1/8D
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Lemni priključak
Vrsta priklj. H2Lemni priključak
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Lemni priključak
Vrsta proizvodaBPHE B3-210

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina110.45 Kilogram
Neto težina110.3 Kilogram
Volumen208.034 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424692780
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm