Danfoss logo
Pic. D

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-020, Broj ploča: 42

111B6681

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča42
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-020-42-3.0-M
Materijal pločeAISI 316L
Model no.020
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteB3-020
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1N3/4H
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2N3/4H
Raspon vel. priklj. Q3H1/2R
Raspon vel. priklj. Q4H3/4D
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
Uzorak pločeM
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2Null
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Unutarnji navojni priključak NPT
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak NPT
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-020

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.79 Kilogram
Neto težina3.64 Kilogram
Volumen5.245 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424648527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm