Danfoss logo
Pic. L

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260B, Broj ploča: 290

111B1535

Maks. radni tlak [bar]: 20, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča290
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIV
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]20.0 bar
Maks. radni tlak [psi]290 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-260B-290-2.0-H
Materijal pločeAISI 316L
Model no.260B
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaStud;Lift
Oznaka vrsteB3-260B
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR718
Raspon vel. priklj. Q1Null
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2N1/2
Raspon vel. priklj. Q3N1/2
Raspon vel. priklj. Q4Null
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1K5''
Vel. priklj. H2K4''
Vel. priklj. H3K5''
Vel. priklj. H4K4''
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Null
Vrsta priklj. H2Null
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Null
Vrsta priklj. Q2Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Unutarnji navojni priključak G
Vrsta priklj. Q4Null
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-260B

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina301.45 Kilogram
Neto težina301.3 Kilogram
Volumen196.8 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424545970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm