Danfoss logo
Pic. H

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-095, Broj ploča: 80

021H9745

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaIII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-095-80-3.0-H
Materijal pločeAISI 316L
Model no.095
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-095
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1R1
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2R1
Raspon vel. priklj. Q37/8 in
Raspon vel. priklj. Q47/8 in
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak R
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak R
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-095

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina38.59 Kilogram
Neto težina38.44 Kilogram
Volumen113.4 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424250911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm