Danfoss logo
Pic. H

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-095, Broj ploča: 60

021H6934

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaII
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger BPHE B3-095-60-3.0-H
Materijal pločeAISI 316L
Model No.095
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-095
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1L2R
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2L2R
Raspon vel. priklj. Q3L2R
Raspon vel. priklj. Q4L2R
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
Uzorak pločeH
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q4Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-095

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina30.39 Kilogram
Neto težina30.24 Kilogram
Volumen67.535 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424301309
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm