Danfoss logo
Pic. B

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-014, Broj ploča: 22

021B8992

Maks. radni tlak [bar]: 30, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]30.0 bar
Maks. radni tlak [psi]435 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-014-22-3.0-M
Materijal pločeAISI 304
Model no.014
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIARoHSUAUL
OpremaNull
Oznaka vrsteB3-014
Plate material no.AISI 304
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1G3/4
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2G3/4
Raspon vel. priklj. Q3G3/4
Raspon vel. priklj. Q4G3/4
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
Uzorak pločeM
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
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q4Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-014

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.65 Kilogram
Neto težina1.5 Kilogram
Volumen3.982 Cubic decimeter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424277147
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm