Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-014, Broj ploča: 18
021B8915
Maks. radni tlak [bar]: 10, Univerzalno
021B8915
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Application | Univerzalno |
| Broj ploča | 18 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Multifunctional |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Legura za lemljenje | Nickel |
| Maks. radni tlak [bar] | 10.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 145 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B4-014-18-1.0-H(I/50) |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Model no. | 014 |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | EACUL |
| Oprema | Svornjak |
| Oznaka vrste | B3-014 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R718 |
| Raspon vel. priklj. Q1 | HB5/8 |
| Raspon vel. priklj. Q2 | HB5/8 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q3 | 3/8 in |
| Raspon vel. priklj. Q4 | 1/2 in |
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
| Uzorak ploče | H |
| Vel. priklj. H1 | Null |
| Vel. priklj. H2 | Null |
| Vel. priklj. H3 | Null |
| Vel. priklj. H4 | Null |
| Vel. priklj. H5 | Null |
| Vel. priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. H1 | Null |
| Vrsta priklj. H2 | Null |
| Vrsta priklj. H3 | Null |
| Vrsta priklj. H4 | Null |
| Vrsta priklj. H5 | Null |
| Vrsta priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. Q1 | Priključak za crijevo |
| Vrsta priklj. Q2 | Priključak za crijevo |
| Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | BPHE B3-014 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.6 Kilogram |
| Neto težina | 1.45 Kilogram |
| Volumen | 1.896 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428637572 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |