Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-260B, Broj ploča: 158
021B7860
Maks. radni tlak [bar]: 20, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra
021B7860
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Američka oznaka EPA | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Application | Univerzalno |
| Broj ploča | 158 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcija | Multifunctional |
| Kategorija | III |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Legura za lemljenje | Tvrdo lemljenje bakra |
| Maks. radni tlak [bar] | 20.0 bar |
| Maks. radni tlak [psi] | 290 psi |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260B-158-2.0-H |
| Materijal ploče | AISI 316L |
| Model no. | 260B |
| Napomena o funkciji | Null |
| Naziv proizvoda | Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Oprema | Svornjak |
| Oznaka vrste | B3-260B |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 31 |
| Projektni raspon temperature [°C] [maks.] | 200 °C |
| Projektni raspon temperature [°C] [min.] | -196 °C |
| Projektni raspon temperature [°F] [maks.] | 320 °F |
| Projektni raspon temperature [°F] [min.] | -390 °F |
| Rashladno sredstvo | R718 |
| Raspon vel. priklj. Q1 | H4 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Raspon vel. priklj. Q2 | Null |
| Raspon vel. priklj. Q3 | H4 |
| Raspon vel. priklj. Q4 | Null |
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
| Uzorak ploče | H |
| Vel. priklj. H1 | Null |
| Vel. priklj. H2 | H4 |
| Vel. priklj. H3 | Null |
| Vel. priklj. H4 | H4 |
| Vel. priklj. H5 | Null |
| Vel. priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. H1 | Null |
| Vrsta priklj. H2 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. H3 | Null |
| Vrsta priklj. H4 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. H5 | Null |
| Vrsta priklj. H6 | Null |
| Vrsta priklj. Q1 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q2 | Null |
| Vrsta priklj. Q3 | Lemni priključak |
| Vrsta priklj. Q4 | Null |
| Vrsta priklj. Q5 | Null |
| Vrsta priklj. Q6 | Null |
| Vrsta proizvoda | BPHE B3-260B |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 201 Kilogram |
| Neto težina | 173.26 Kilogram |
| Volumen | 375.584 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424278649 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |