Danfoss logo
Pic. F

Tvrdo lemljeni izmjenjivač topline, BPHE B3-030, Broj ploča: 30

021B2300

Maks. radni tlak [bar]: 45, Univerzalno, Legura za lemljenje: Tvrdo lemljenje bakra

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Američka oznaka EPAFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
ApplicationUniverzalno
Broj ploča30
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaMultifunctional
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja1 pc
Legura za lemljenjeTvrdo lemljenje bakra
Maks. radni tlak [bar]45.0 bar
Maks. radni tlak [psi]653 psi
Material DescriptionHeat Exchanger B3-030-30-4.5-H附带铭牌
Materijal pločeAISI 316L
Model no.030
Napomena o funkcijiNull
Naziv proizvodaTvrdo lemljeni izmjenjivač topline
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL
OpremaSvornjak
Oznaka vrsteB3-030
Plate material no.AISI 316L
Područje primjene WEEE-aNo
Product line31
Projektni raspon temperature [°C] [maks.]200 °C
Projektni raspon temperature [°C] [min.]-196 °C
Projektni raspon temperature [°F] [maks.]320 °F
Projektni raspon temperature [°F] [min.]-390 °F
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Raspon vel. priklj. Q1G1
Karakteristike
Vrijednost
Raspon vel. priklj. Q2G1
Raspon vel. priklj. Q31/2 in
Raspon vel. priklj. Q43/4 in
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
Uzorak pločeH
Vel. priklj. H1Null
Vel. priklj. H2G1
Vel. priklj. H3Null
Vel. priklj. H4Null
Vel. priklj. H5Null
Vel. priklj. H6Null
Vrsta priklj. H1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. H3Null
Vrsta priklj. H4Null
Vrsta priklj. H5Null
Vrsta priklj. H6Null
Vrsta priklj. Q1Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q2Vanjski navojni priključak G
Vrsta priklj. Q3Lemni priključak
Vrsta priklj. Q4Lemni priključak
Vrsta priklj. Q5Null
Vrsta priklj. Q6Null
Vrsta proizvodaBPHE B3-030

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.688 Kilogram
Neto težina4.18 Kilogram
Volumen7.214 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424282967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm