Danfoss logo
DML Filter drier (flare)

Hermetički filtar-sušač, DML, Čelik

023Z5040

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 24

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Activated alumina [%]0 % RH
Apsorpcija kiseline [g]0.54 g
Apsorpcija kiseline [oz]0.019 oz
China RoHS exemption clauseNo
Core typeSolid core
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Filter applicationHigh Moisture Capacity
FunkcionalnoNe
JezgraČvrsta jezgra
Kap. sušenja [kapljice vode] 24 °CR134a: 250R290: --R32: 211R404A: 261R407C: 243R410A: 227R507: 273
Kap. sušenja [kapljice vode] 52 °CR134a: 229R290: --R32: 194R404A: 247R407C: 224R410A: 201R507: 246
Kapacitet protoka, kWR134a: 16.0R290: --R32: 24.3R404A: 11.2R407C: 16.3R410A: 16.6R507: 10.9
Kapacitet protoka, TRR134a: 4.5R290: --R32: 6.9R404A: 3.2R407C: 4.6R410A: 4.7R507: 3.1
KategorijaArt. 4, par. 3
Kodni broj jezgre08 cu.in.
Količina po obliku pakiranja24 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Maks. radni tlak [bar]46.0 bar
Maks. radni tlak [psig]667 psig
Material DescriptionFILTER DRIER DML 083
Materijal spojaČelik
Materijal tijelaČelik
Molecular sieve [%]100 % RH
Naziv datoteke UL certifikataSA6398
Naziv proizvodaHermetički filtar-sušač
Neto obujam [foz SAD]3.87 Fluid Ounce US
Neto obujam [l]0.114 L
NosačNe
Oblik ambalažeViše pakiranja
Obujam oplata [foz SAD]5.85 Fluid Ounce US
Obujam oplata [l]0.17 L
Karakteristike
Vrijednost
Obujam tvrde jezgre [cm3]59 cm³
Obujam tvrde jezgre [in3]3.57 in³
OdobrenjeUL
Opis proizvodaFiltar-sušač za vodnu cijev
Oznaka vrsteDML 083
Pokazivač smjera protokaNaljepnica s ispisanom strelicom za 1 smjer
Površina tvrde jezgre [cm2]118 cm²
Površina tvrde jezgre [in2]18.29 in²
Pribor proizvodaGenerički dodatni pribor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Radne tvari bez uljaR1234ze(E)R134aR513AR515A
Radne tvari koje je odobrio ULR125R134aR22R23R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513A
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22/R407CR23R32R404AR407AR407FR407HR410AR422BR422DR438AR444BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
Raspon temperature [°C] [Max.]70 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-40 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]160 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-40 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFiltar sušači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeYes
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [IMP]DELTA-TLAK = 1 PSItliq= 86°Ftvap=5°F
Uvjet kap. kapljevine (ARI 710-2009) [SI]Delta-tlak = 0,07 baratliq= 30°Ctvap=-15°C
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
Veličina izlaznog priključka 1 [in]3/8 in
Veličina priključka ulaza 1 [in]3/8 in
Veličina ulaznog priključka [mm]10.00 mm
VrstaELIMINATOR
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta kapljevine2
Vrsta proizvodaDML
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.412 Kilogram
Neto težina0.356 Kilogram
Volumen0.617 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428155731
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm