Danfoss logo
EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Elektronički regulator termostata, EETc 11

080N0012

Napon napajanja[V] AC: 120, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 150

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Broj kontakata [komadi]4 pc
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaRefrigeration Controller
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja150 pc
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionEET Compact, 1 relay,120 V,50/60 Hz 150
Napon napajanja[V] AC120 V
Naziv proizvodaElektronički regulator termostata
Nazivna snaga glavnog releja16(16) A
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Karakteristike
Vrijednost
Pom. kontakti, NO [pC]0 pc
Postavka temp.Knob
PremazPCB PREMAZ
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
Skupina proizvodaRegulatori temperature
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina priključka [mm]Jezičac 6,3 x 0,8 mm
VretenoSA ZAUSTAVNIKOM
Vrsta osjetnika kondenzatora080N0307 - 0308
Vrsta osjetnika temp.080N0300 - 0303
Vrsta osjetnika za odleđivanje080N0304 - 0306
Vrsta proizvodaEETc 11

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.082 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Volumen0.36 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm