Elektronički regulator termostata, EETc 22
080N0011
Napon napajanja[V] AC: 230, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 150
080N0011
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Broj kontakata [komadi] | 4 pc |
| Cable Door Sensor | 080N0313 - 0314 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Refrigeration Controller |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 150 pc |
| Magnetic Door Sensor | 080N0311 - 0312 |
| Material Description | EET Compact,2 relay,230 V, 50/60 Hz 150 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator termostata |
| Nazivna snaga glavnog releja | 16(16) A |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Pom. kontakti, NO [pC] | 0 pc |
| Postavka temp. | Knob |
| Premaz | PCB PREMAZ |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4 |
| SCIP dossier product name | EETc and EETa |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Veličina priključka [mm] | Jezičac 6,3 x 0,8 mm |
| Vreteno | SA ZAUSTAVNIKOM |
| Vrsta osjetnika kondenzatora | 080N0307 - 0308 |
| Vrsta osjetnika temp. | 080N0300 - 0303 |
| Vrsta osjetnika za odleđivanje | 080N0304 - 0306 |
| Vrsta proizvoda | EETc 22 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.086 Kilogram |
| Neto težina | 0.007 Kilogram |
| Volumen | 0.353 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |