Elektronički regulator hlađenja, ERC 113C
080G3254
Digitalni ulazi (DI) [pC]: 1, Napon napajanja[V] AC: 100 - 240, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 54
080G3254
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 4 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 4 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 1 pc |
| Division | 25 |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcionalno | Ne |
| Količina po obliku pakiranja | 54 pc |
| Material Description | ERC 113C GDM w/ Remote Spindle |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Elektronički regulator hlađenja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CECQCEACENECLLC CDC TYSKNSFcURus |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje aplikacija | Hladnjak sa staklenim vratima |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 7ba201ce-a589-4b32-9e08-499f82d75d51 |
| SCIP dossier product name | ERC113x |
| Skupina proizvoda | Regulatori temperature |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | ERC 113C |
| Vrsta upravljača | Komercijalno hlađenje |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.133 Kilogram |
| Neto težina | 0.13 Kilogram |
| Volumen | 0.625 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428897952 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |