X-Gate RS-485 Extend
080G0343
Oznaka vrste: ACCGTW
080G0343
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | RS-485 Extend |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | X-Gate RS-485 Extend |
| Naziv proizvoda | X-Gate |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | ACCGTW |
| Područje aplikacija | KlimatizacijaHlađenje |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dossier product name | X-Gate |
| Skupina proizvoda | Rješenja za nadzorne sustave |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Vrsta proizvoda | X-Gate RS-485 Extend |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 186 Gram |
| Neto težina | 140 Gram |
| Volumen | 1.05 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162982082 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |