Rješenja za nadzorne sustave
080G0342
Oznaka vrste: ACCGTW
080G0342
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | 080G0343 RS485 ext. board |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | X-Gate |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Naziv proizvoda | X-Gate |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDCE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | ACCGTW |
| Područje aplikacija | KlimatizacijaHlađenje |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 061c3b50-f7bd-4a1b-b7d6-20a95f45da6e |
| SCIP dossier product name | X-Gate |
| Skupina proizvoda | Rješenja za nadzorne sustave |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Bis(ALPHA,ALPHA-dimethylbenzyl) peroxide (CAS no. 80-43-3)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7) |
| Vrsta komunikacije | BACnet IPBACnet MSTPCANBUSMODBUS RTUModbus TCP/IP |
| Vrsta proizvoda | X-Gate |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.225 Kilogram |
| Neto težina | 0.14 Kilogram |
| Volumen | 0.996 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162866238 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |