Upravljač sustava, AK-SM 820A
080Z4044
Funkcija: Prikupljanje podataka, nadzor. jedinica, Područje aplikacija: Trgovina mješovitom robom, IP raspon kućišta: IP20, Vrsta upravljača: Upravljač sustava
080Z4044
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 2 pc |
| Dodatne informacije | w. Display & touchscreen |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Prikupljanje podataka, nadzor. jedinica |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Jezik proizvoda | kineskičeškidanskinizozemskiengleskifrancuskinjemačkimađarskitalijanskipoljskiportugalskiruskišpanjolski |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-SM 820A Conv. |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač sustava |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTEDC-TICKCE |
| Područje aplikacija | Trgovina mješovitom robom |
| Prednji dio zaslona | Da |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | d134641d-6d20-4373-8140-0f8efce0734c |
| SCIP dossier product name | AK-SM 8xxA Controller |
| Skupina proizvoda | Rješenja za nadzorne sustave |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | CANBUSETHERMODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | AK-SM 820A |
| Vrsta upravljača | Upravljač sustava |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.397 Kilogram |
| Neto težina | 1.725 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499009 |