Upravljač sustava, AK-SM 850A
080Z4042
Područje aplikacija: Licenca rashladnog sustava, Vrsta komunikacije: ETHER
Preporučena zamjena: 080Z4022
080Z4042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 2 pc |
| Dodatne informacije | s tipkovnicom i zaslonom |
| Druga RoHS dokumentacija | EAEU RoHS |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Prikupljanje podataka, nadzor. jedinica |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Jezik proizvoda | kineski |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | AK-SM 850A Ref. No WiFi |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 240 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 100 V |
| Naziv proizvoda | Upravljač sustava |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | C UL US LISTED |
| Područje aplikacija | Licenca rashladnog sustava |
| Prednji dio zaslona | Da |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Rješenja za nadzorne sustave |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | ETHER |
| Vrsta proizvoda | AK-SM 850A |
| Vrsta upravljača | Data Collection, Monitor.unit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.397 Kilogram |
| Neto težina | 1.725 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 11.246 Liter |
| EAN/UPC | 5715162499030 |