Danfoss logo
MMIMYK - Programming key

Tipka za programiranje, MMIMYK

080G0073

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: TTL; CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Division25
Dodatne informacijeMemorijska kartica, uređaj za bilježenje podataka
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Isti proizvod080G0154
Kodni brojkompleta priključka080G0176
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMMIMYK Elektronski Kontroler DATA LOGGER
Način ugradnjeDIN vodilicaPrijenosno
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaTipka za programiranje
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEGOST R
Oznaka vrsteMMIMYK4501260
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]2.5 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d
SCIP dossier product nameMCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Supply voltage [V] DC12.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485TTL
Vrsta proizvodaMMIMYK
Vrsta zaslonaOLED
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.246 Kilogram
Neto težina0.181 Kilogram
Volumen1.109 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428170680
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm