Upravljačka ploča, MMIGRS2
080G0294
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G0294
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Isti proizvod | 080G0297 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | MMIGRS2 Elektronski Kontroler PANEL S |
| Način ugradnje | Nosač panela |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Upravljačka ploča |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CECMIMGOST RUL |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | MMIGRS2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 1.5 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 2671f048-68dd-484b-8689-d8d47e5ccc48 |
| SCIP dossier product name | MMIGRS2 |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 12.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | CANBUS |
| Vrsta proizvoda | MMIGRS2 |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Zujalo | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.252 Kilogram |
| Neto težina | 0.185 Kilogram |
| Volumen | 1.1 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428848954 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |