MMITSS
080G0301
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS485; ETHER; MODBUS, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 1
080G0301
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP54 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Ne |
| Material Description | MMITSS Elect.Contrl 7"LCD Panel S |
| Način ugradnje | Nosač panela |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Touch screen |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | CE |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 3.7 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Vrsta komunikacije | ETHERMODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | MMITSS |
| Vrsta zaslona | LCD |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.264 Kilogram |
| Neto težina | 1.263 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 5.469 Liter |
| EAN/UPC | 5702428477628 |