Program. regulator, 15 releja, MCX152V
080G0313
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G0313
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 14 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 15 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 18 pc |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | Ulaz za zamjensku bateriju |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0308 |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | MCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 15 releja |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEGOST R |
| Oznaka vrste | MCX152V |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 27.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Vrsta ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | MCX152V |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 956 Gram |
| Neto težina | 760 Gram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4.949 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493024 |