Danfoss logo
AK-PC 551 Pack controller

Program. regulator, 8 releja, MCX08M2

080G0337

Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]4 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaCapacity control
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Kodni brojkompleta priključka080G0180
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionMCX08M2-ECA5
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 8 releja
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACLLC CDC EURO-TYSKUL
Oznaka vrsteMCX08M2
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]10.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Vrsta komunikacijeMODBUS
Vrsta proizvodaMCX08M2
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina632 Gram
Neto težina405 Gram
Volumen2.867 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162688694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm