Program. regulator, 8 releja, MCX08M2
080G0314
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24
080G0314
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| 1 ZBORNA težina primar. akum. kg | 0.001 |
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 4 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 8 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 8 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 8 pc |
| Division | 25 |
| Dodatne informacije | D.O. 5 i 6 koriste kruto stanjeRelais |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0180 |
| Kol. baterija | 1 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komplet priključka uključen | Ne |
| Masa 1 primarne baterije kg | 0.001 |
| Material Description | MCX08M2 Elec.Control230V RS485 2SSR I/24 |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 110 V |
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 8 releja |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Oznaka vrste | MCX08M2 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 10.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Da |
| Sadrži baterije | Yes |
| SCIP dossier no. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| SCIP dossier product name | MCX08M2 |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta ili naziv baterije | Lithium coin cell (CR1620) |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUS |
| Vrsta proizvoda | MCX08M2 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.416 Kilogram |
| Neto težina | 0.408 Kilogram |
| Volumen | 2.299 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946117 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |