Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 8 releja, MCX08M2

080G0310

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]4 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0315
Kodni brojkompleta priključka080G0180
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMCX08M2, Elect.Control 24V LCD RS485 S
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 8 releja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Oznaka vrsteMCX08M2
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]10.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX08M2
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.642 Kilogram
Neto težina0.63 Kilogram
Volumen2.758 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428945875
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm