Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 8 releja, MCX08M2

080G0303

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]4 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]8 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]8 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0293
Kodni brojkompleta priključka080G0180
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja24 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMCX08M2, Controller 24V, RS485,I/pack 24
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaProgram. regulator, 8 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEEACLLC CDC TYSKUL
Oznaka vrsteMCX08M2
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]10.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
SCIP dossier product nameMCX08M2
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX08M2
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.409 Kilogram
Neto težina0.4 Kilogram
Volumen1.638 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428903752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm