Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - Without display

Program. regulator, 6 releja, MCX06D

080G0169

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0115
Kodni brojkompleta priključka080G0179
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja32 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECMIMEACGOST RUL
Oznaka vrsteMCX06D
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]6.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX06D
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.22 Kilogram
Neto težina0.18 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.25 Liter
EAN/UPC5702423284801