Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 6 releja, MCX06D

080G0166

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0111
Kodni brojkompleta priključka080G0179
Količina po obliku pakiranja32 pc
Komplet priključka uključenNe
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V LCD I/32
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCECMIMEACGOST RUL
Oznaka vrsteMCX06D
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]6.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
UL odobrenjeYes
Vrsta komunikacijeCANBUS
Vrsta proizvodaMCX06D
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.238 Kilogram
Neto težina0.23 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen1.252 Liter
EAN/UPC5702423284832