Program. regulator, 6 releja, MCX06D
080G0111
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G0111
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 3 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 4 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 6 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 8 pc |
| Division | 25 |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Isti proizvod | 080G0166 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0179 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD S |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 6 releja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CECMIMEACGOST RUL |
| Oznaka vrste | MCX06D |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Područje primjene WEEE-a | Yes |
| Potrošnja energije [W] | 6.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| SCIP dossier product name | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | CANBUS |
| Vrsta proizvoda | MCX06D |
| Vrsta zaslona | LCD |
| Zujalo | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.334 Kilogram |
| Neto težina | 0.246 Kilogram |
| Volumen | 1.906 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423285389 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |