Danfoss logo
MCX06C - Electronic control

Program. regulator, 6 releja, MCX06C

080G0107

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 36

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]2 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]4 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]6 pc
Division25
Dodatne informacijeRS 485 bez optoizolacije
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP65
Isti proizvod080G0066
Kodni brojkompleta priključka080G0175
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja36 pc
Komplet priključka uključenNe
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMCX06C Elect.Control 24V LED RS485 I/36
Način ugradnjeNosač panela
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC24 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX06C4500021
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]6.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Supply voltage [V] DC24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX06C
Vrsta zaslonaLED
ZujaloDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.177 Kilogram
Neto težina0.136 Kilogram
Volumen0.754 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702423285426
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm