Danfoss logo
MCX061V -Electronic control - With LCD display

Program. regulator, 6 releja, MCX061V

080G0250

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
1 ZBORNA težina primar. akum. kg0.001
Analogni izlazi (AO) [pC]3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]7 pc
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]8 pc
Division25
Dodatne informacijeUlaz za zamjensku bateriju
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP40
Isti proizvod080G0257
Kodni brojkompleta priključka080G0268
Kol. baterija1
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Masa 1 primarne baterije kg0.001
Material DescriptionMCX061V Elektronski Kontroler 230V LCD
Način ugradnjeDIN vodilica
Karakteristike
Vrijednost
Napon napajanja[V] AC [maks.]230 V
Napon napajanja[V] AC [min.]110 V
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEGOST RUL
Oznaka vrsteMCX061V
PFAS content [Yes/No]No
Područje primjene WEEE-aYes
Potrošnja energije [W]27.0 W
Pribor proizvodaElectron. control accessories
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeYes
SCIP dossier no.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
SCIP dossier product nameMCX-06C,06D,06M1V,152V
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
UL odobrenjeYes
Vrsta ili naziv baterijeLithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacijeCANBUSMODBUSRS485
Vrsta proizvodaMCX061V
Vrsta zaslonaLCD
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.556 Kilogram
Neto težina0.38 Kilogram
Volumen2.867 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428414388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm