Program. regulator, 6 releja, CSTFR1
080G0156
Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 24
080G0156
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 6 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 16 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 20 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 22 pc |
| Division | 25 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | Programabilni upravljač |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP40 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G0185 |
| Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
| Komplet priključka uključen | Ne |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Napon napajanja[V] AC [maks.] | 230 V |
| Napon napajanja[V] AC [min.] | 110 V |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Program. regulator, 6 releja |
| Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
| Odobrenje | CEGOST R |
| Oznaka vrste | CSTFR14000070 |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Potrošnja energije [W] | 6.0 W |
| Pribor proizvoda | Electron. control accessories |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| SCIP dossier product name | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Vrsta komunikacije | CANBUSMODBUSRS485 |
| Vrsta proizvoda | CSTFR1 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Da |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.352 Kilogram |
| Neto težina | 0.246 Kilogram |
| Volumen | 2.326 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |