Danfoss logo
Alsmart connectors kit

AS-PS20

080G6037

Funkcija: Komplet priključaka, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 36

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcijaKomplet priključaka
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja36 pc
Material DescriptionAS-PS20 Connector kit I/36
Naziv proizvodaConnector
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteAS-PS20 Connector Kit
Područje aplikacijaProgrammable controller
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaAS-PS20
Vrsta zaslonaWithout Display

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina8 Gram
Neto težina7 Gram
Karakteristike
Vrijednost
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm