Danfoss logo
Alsmart connectors kit

AS-XP10

080G6033

Funkcija: Komplet priključaka, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 27

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)-I7(c)-V7(c)-VI
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaKomplet priključaka
FunkcionalnoNe
Količina po obliku pakiranja27 pc
Material DescriptionAS-XP10 Connector kit I/27
Naziv proizvodaConnector
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCE
Oznaka vrsteAS-XP10 Connector kit
Karakteristike
Vrijednost
Područje aplikacijaProgrammable controller
Područje primjene WEEE-aNo
Product lineElectronic Controllers and Services
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f
SCIP dossier product name080G6033
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAS-XP10
Vrsta zaslonaWithout Display

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina97 Gram
Neto težina85 Gram
Volumen7.448 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255200116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm