Modul ulaza/izlaza, AS-XP05
080G6014
Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G6014
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Analogni izlazi (AO) [pC] | 2 pc |
| Analogni ulazi (AI) [pC] | 10 pc |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digitalni izlazi (DO) [pC] | 5 pc |
| Digitalni ulazi (DI) [pC] | 10 pc |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c)7(a)7(c)-I |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Funkcija | I/O module |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP20 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G6034 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | AS-XP05 SinglePack |
| Način ugradnje | DIN vodilica |
| Naziv proizvoda | Modul ulaza/izlaza |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Oznaka vrste | AS-XP05 S |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Potrošnja energije [W] | 5.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907 |
| SCIP dossier product name | ALSMART SCIP-2 |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta proizvoda | AS-XP05 |
| Vrsta zaslona | Without Display |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 262 Gram |
| Neto težina | 157 Gram |
| Volumen | 1.152 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703373 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |