Danfoss logo
080G6012_as-xp05+

Modul ulaza/izlaza, AS-XP05+

080G6012

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]2 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
Control of Stepper driver [pc]1 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]5 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]10 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaI/O module
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Kodni brojkompleta priključka080G6035
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionAS-XP05+ SinglePack
Način ugradnjeDIN vodilica
Naziv proizvodaModul ulaza/izlaza
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEEACRCMUAUL Recognized
Oznaka vrsteAS-XP05+ S
Područje aplikacijaProgrammable controller
Potrošnja energije [W]5.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeNe
Rezervna baterija [V] DC [Maks.]42 V
Rezervna baterija [V] DC [Min.]18 V
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-2
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAS-XP05+
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.28 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Volumen1.152 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162703359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm