Danfoss logo
as-xp 10_080G6010

Modul ulaza/izlaza, AS-XP10

080G6010

Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]2 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]14 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause8.18.3.17.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]10 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]18 pc
EU klauzula o RoHS izuzeću7(a)7(c)-I6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcijaI/O module
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Kodni brojkompleta priključka080G6033
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komplet priključka uključenDa
Material DescriptionAS-XP10 SinglePack
Način ugradnjeDIN vodilica
Naziv proizvodaModul ulaza/izlaza
Karakteristike
Vrijednost
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUL Recognized
Oznaka vrsteAS-XP10 S
Područje aplikacijaProgrammable controller
Potrošnja energije [W]6.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeNe
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f
SCIP dossier product nameALSMART SCIP-4
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Vrsta proizvodaAS-XP10
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.41 Kilogram
Neto težina0.324 Kilogram
Volumen1.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162703335
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm