Upravljačka ploča, AS-UI04
080G6042
Način ugradnje: Nosač panela, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
080G6042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | Yes |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 7(a)-II7(c)-V |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
| Funkcija | User Interface |
| Funkcionalno | Ne |
| IP raspon kućišta | IP65 |
| Kodni brojkompleta priključka | 080G6051 |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komplet priključka uključen | Da |
| Material Description | AS-UI04 Panel Mounted SinglePack |
| Način ugradnje | Nosač panela |
| Napon napajanja[V] AC | 24 V |
| Naziv proizvoda | Upravljačka ploča |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CEEACUL Recognized |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | AS-UI04 S |
| Područje aplikacija | Programmable controller |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Potrošnja energije [W] | 10.0 W |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Realno vrijeme | Ne |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| SCIP dossier product name | Alsmart Codes |
| Skupina proizvoda | Programibilni upravljači |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes with exemptions |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | Yes |
| Vrsta komunikacije | CAN-FD |
| Vrsta proizvoda | AS-UI04 |
| Vrsta zaslona | TFT 480x272 color |
| Zujalo | Ne |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.355 Kilogram |
| Neto težina | 0.25 Kilogram |
| Volumen | 1.477 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |