Danfoss logo
AS-CX06 Mid SSR

Program. regulator, 6 releja

080G6041

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja[V] AC: 24, Vrsta komunikacije: 2xRS485, Digitalni ulazi (DI) [pC]: 12, Analogni ulazi (AI) [pC]: 10, Digitalni izlazi (DO) [pC]: 6, Analogni izlazi (AO) [pC]: 3, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Analogni izlazi (AO) [pC]3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC]10 pc
CE odobrenjeYes
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitalni izlazi (DO) [pC]6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC]12 pc
Dodatne informacijeSolid State Relay 1pc
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)7(a)7(c)-I
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Frekvencija [Hz]50/60 Hz
FunkcijaProgramabilni upravljač
FunkcionalnoNe
IP raspon kućištaIP20
Isti proizvod080G6040
Kodni brojkompleta priključka080G6031
Količina po obliku pakiranja27 pc
Komplet priključka uključenNe
Material DescriptionAS-CX06 Mid SSR Ipack
Način ugradnjeDIN vodilica
Napon napajanja[V] AC24 V
Karakteristike
Vrijednost
Naziv proizvodaProgram. regulator, 6 releja
Oblik ambalažeIndustrijsko pakiranje
OdobrenjeCEEACRCMUAUL Recognized
Oznaka vrsteAS-CX06 Mid SSR
Područje aplikacijaProgrammable controller
Područje primjene WEEE-aNo
Potrošnja energije [W]30.0 W
Product lineElectronic Controllers and Services
Realno vrijemeDa
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.f548398e-c85e-4f9f-bb77-383d328f8430
Skupina proizvodaProgramibilni upravljači
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]24.00 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Vrsta komunikacije2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
Vrsta proizvodaAS-CX06
Vrsta zaslonaWithout Display
ZujaloNe

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.3 Kilogram
Neto težina0.36 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162849026
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm